Pubblica i tuoi prodotti
8 in.  Round x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-720
Watts

8 in. Round x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-720

Watts Drainage Products FS-720 8 in. (203mm) round x 6 in. (152mm) deep sanitary floor sink with white porcelain enamel coated interior, loose set porcelain enamel coated cast iron grate, aluminum dome bottom strainer, and no hub (standard) outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: 12 inch square, 6 inch deep, 8 inch round, 8 inch square, cast iron, floor sink, floor sink body, floor sink grate, loose set grate, nickel bronze, no hub, porcelain coated, push on, round, square, plumbing, drains, floor drain
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1195
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico