Pubblica i tuoi prodotti
Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4
Watts

Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4

Watts Drainage FD-490-F-4 epoxy coated cast iron parking structure drain with 17"x17"(432x432) square anti-ponding top with membrane clamping flange, heavy duty self-closing hinged grate, sediment bucket, and no hub outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: cast iron,adjustable top floor drain, watts, plumbing, drainage, draings, round strainer, strainer, floor drain, parking structure drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1220
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico