Pubblica i tuoi prodotti
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0 su 5 stelle5.0(9 recensioni)
Watts Drainage RD-100 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Voce di capitolato
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1225
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaRoof Waste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti