Pubblica i tuoi prodotti
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO

    Series RD-200-SO epoxy coated cast iron side outlet roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.

    Voce di capitolato
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1236
    • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
    • Gruppo di famigliaRoof Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Codice UNSPSC30151605
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numero OmniClass23-13 41 39
    • Titolo OmniClassRoof Drains