Pubblica i tuoi prodotti
Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260
Watts

Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260

Watts Drainage RD-260 combination roof drain/overflow with epoxy coated cast iron drain bodies, flashing clamps with integral gravel guards, 4 in. (102mm) high internal standpipe, self locking polyethylene domes, and no hub (standard) outlets.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1248
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaRoof Waste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico