Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
watts/products/a9c0da6b-9df4-4952-b21f-6e9206fcec91
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scarico
Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380
Disponibile in Stati Uniti
Watts
Follow
Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380
Watts Drainage Products CO-380 cast iron cleanout ferrule with threaded brass countersunk cleanout plug.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Keywords: cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
1287
Famiglia di prodotto
Drainage Products
Gruppo di famiglia
Cleanouts
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2013-07-10
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1287
Certificazione di Prodotto
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1287#approvals
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scarico
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Codice UNSPSC
3018
Codice Uniclass 2015
Ac_10_40_67
Descrizione Uniclass 2015
Plumbing
Codice CSI MasterFormat 2014
22 05 76
Titolo CSI MasterFormat 2014
Facility Drainage Piping Cleanouts
Numero OmniClass
23-11 21 21 17
Titolo OmniClass
Cleanouts
Codice CSI UniFormat II
D20
Titolo CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Stati Uniti
Prodotti simili
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Download
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Download
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Download
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
Download
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Download
Watts
ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
4.8
(
6
)
Download