Pubblica i tuoi prodotti
Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1
Watts

Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1

Series CA-431-1 floor mounted bi-level water cooler carrier with heavy gauge steel uprights with integral welded feet, universal steel hanger support plate, and plated hardware.

Voce di capitolato
  • Features

    • Epoxy coated steel construction
    • Universal hanger plates accommodate standard fixtures
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase


    Keywords: lavatory carrier, wall mounted, concealed arm, cast iron wall plate, steel back-up plates, cast iron arms, leveling screws, basin locking device, plated hardware, watts, drainage, drains, plumbing

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1345
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment