Pubblica i tuoi prodotti
Quick-Connect Hose Barb Fittings - Polysulfone - 3513B
Watts

Quick-Connect Hose Barb Fittings - Polysulfone - 3513B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect hose barb fittings - polysulfone.

3513B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. Barb
3513B-1412 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. Barb
3513B-1816 - 1 in. CTS x 1 in. Barb

Voce di capitolato
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3298
  • Famiglia di prodottoQuick-Connect Solutions
  • Gruppo di famigliaConnectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Codice UNSPSC401417
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText