Pubblica i tuoi prodotti
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Series B6000, B6001 2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a blowout proof pressure retaining stem. The B6000, B6001's standard port orifice ensures minimal pressure drop, while Durafill and Uniseal seats and chrome plated brass ball provide lasting service. Model B6000 has threaded NPT end connections and Model B6001 has solder end connections. Pressure Rating: For 1/4 to 3 in. - 600psi WOG (non-shock); 150psi WSP; For 4 in. - 400psi WOG (non-shock); 125psi WSP.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3395
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings