Pubblica i tuoi prodotti
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)

Watts Dead Level® D Pre-Sloped Trench Drain System with 6 in.(152mm) wide x 48 in.(1219mm) long (standard) ductile iron frame, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4"(102) No Hub bottom outlet(s). System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. Installation to be performed in accordance with manufacturer's instructions and building code.

Voce di capitolato
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6389
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains