Pubblica i tuoi prodotti
LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070
Watts

LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070

Series 1070 and P1070 LavSafe thermostatic faucets feature an advanced thermal actuator to provide the latest in thermal protection. The single-lever cartridge, with integral ceramic discs, provides both temperature and volume control. LavSafe automatically mixes hot and cold water to deliver pre-set water within a specific range. In the event of cold water failure, the thermal actuator virtually shuts off the flow of hot water. LavSafe is listed to ASSE 1070, IAPMO cUPC, and NSF 61 Section 9 Annex G.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7184
  • Famiglia di prodottoWater Safety & Flow Control
  • Gruppo di famigliaMixing Valves for Liquid Services
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText