Pubblica i tuoi prodotti
Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30-2
Watts

Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30-2

Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction, 3 in. (80mm) Connection Size, 300,000 to 1,050,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 280 GPM
Voce di capitolato
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7286
  • Famiglia di prodottoWater Quality Products
  • Gruppo di famigliaWater Softeners
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice ETIMEC011732
  • Nome ETIMWater softener
  • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Codice UNSPSC47101522
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Descrizione Uniclass 2015Water treatment systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Numero OmniClass23-27 55 27 11
  • Titolo OmniClassWater Softeners