Pubblica i tuoi prodotti
Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins
Watts

Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins

3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)

CB-624 or CB-2424 Catch Basin for Watts Dead Level ® Pre-Sloped Trench Drain System, 6 in. (152mm) or 24 in. (610mm) (specify) wide x 24 in.(610mm) long x 24 in.(610mm) deep, with UV stabilized talc-filled polypropylene body with 4 in. (102mm) and 6 in. (152mm) no hub outlet connections, and polypropylene (6 in. wide only) or ductile iron frame. Catch Basin shall be frame-anchored, with (specify) grating and lockdowns to suit DIN Class (specify) load rating. Installation to be performed in accordance with manufacturer's recommendations.

Voce di capitolato
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7457
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains