Pubblica i tuoi prodotti
Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating
Watts

Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating

Watts Dead Level DX-GF 12 in(305mm) wide x 48 in(1219mm) long (standard) ductile iron frame, with rust-resistant oil-black coating, and (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers.

Voce di capitolato
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    12 in. x 48 in.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7758
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains