Pubblica i tuoi prodotti
4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES
Watts

4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES

Watts Drainage Products WD-CSA Series epoxy coated inside and outside fabricated steel grease interceptor with flow rating of 4 to 75 gpm and grease capacity of 8 to 150 lbs. Unit shall include one piece removable baffle assembly, code approved deep seal trap, secured and gasketed non slip cover, NH (MJ) (standard) inlet and outlet and external flow control.

Voce di capitolato
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7916
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaInterceptors > Grease Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Codice UNSPSC47101536
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descrizione Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Codice CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-39 33 17
  • Titolo OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment