Pubblica i tuoi prodotti
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)

Watts Dead Level Z Parking Deck Channel System with 6 in (152mm) wide x 48 in (1219mm) long (standard) ductile iron frame with integral deck flange, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4 in IPS threaded bottom outlet. System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. System can be specified in 1 in (305mm) increments. Installation to be performed in accordance with manufacturer's recommendations.

Voce di capitolato
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8261
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains