Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

Series LFTL Liquid-Fill Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It is a sealed glass tube type model with a polypropylene cases, glass lens, non-mercury bed sensing fluid, and Lead Free* brass thermowells. Accuracy is +/-2 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAngle-Thermometer-LFTL
  • Famiglia di prodottoGauges
  • Gruppo di famigliaThermometers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 1.4L78611
  • Descrizione Uniclass 1.4Thermometers
  • Codice Uniclass 2.0PR-50-37-88
  • Descrizione Uniclass 2.0Temperature Gauges
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descrizione Uniclass 2015Temperature gauges
  • Codice Riferimento NBS50-37-88
  • Descrizione Riferimento NBSTemperature Gauges
  • Codice CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Numero OmniClass23-27 11 11
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Canada