Pubblica i tuoi prodotti
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 su 5 stelle4.4(11 recensioni)
Series TBR Bottom-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a chrome steel case, Kostil polymer window, brass stem, brass amplifying movement, 1/2 in. NPT brass snap-in thermowell, and bimetal spiral spring sensing element. Available in various temperature rating scales.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBimetal-Thermometer-TBR
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaGauges > Thermometers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descrizione Uniclass 2015Temperature gauges
  • Codice CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Numero OmniClass23-27 11 11
  • Titolo OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti