Pubblica i tuoi prodotti
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
    Watts

    Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D

    Dual (Hot & Cold) Flow-Based Leak Detection

    Features

    • Automatic or manual water shutoff valve with advanced, non-mechanical flow-sensing technology
    • Custom proprietary sensor with control PCB internal to actuator
    • Full-port lead-free brass ball valve with stainless steel probe pipe
    • Various alarm and alert types (See Controllers)
    • Shut off a single valve or an entire zone with one touch
    • Requires LDS-3-WCP or CCM to interact with the valve

    Voce di capitolato
    • Feature List

      Connections Input NPT male (0.75" - 4")
      Output NPT female
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 24VAC (10ft cable length)
      Non-Continuous Max Power Draw 2.0 amp @120VAC**
      Continuous Idle Power Draw 0.1 amp
      Optional Pressure Sensor Contact Sales
      Valve Position Confirmation Yes
      Communication RF: 433 MHz valve to WCP/CCM***
      Wired: RS-485 (TIA/EIA-485)
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
      Max Water Pressure 600 PSI (@ 176°F)
      Max Water Temperature 366°F (@ 96 PSI)
      Mid-Range Temp /Pressure 250°F / 400 PSI
      Max Ambient Temperature 133°F
      Actuator Torque 133 to 1680 in-lbs
      15 to 190 NM (size dependent)
      Overload Torque Protection Yes
      Auto/Manual Modes Yes
      Ball Valve Lead-free
      Open/Close Cycle Time 8-15s (depending on size)
      Actuator Enclosure Self extinguishing techno-polymer
      RF transmissive (NEMA 4x)
      Anti-Condensation Heater Yes
      Orientation (specify H or V) No restrictions
      Input Auto Reset PCB Fuse Yes
      Certifications UL 1951, CSA C22.2 No. 14, 18, NSF
      61 & 372
      Valve-to-Valve Distance Max 20’ between valves, 10' between valve and PBE
      Flow Sensitivity Flow Sensitivity Contact Sales (Size Dependent)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLDS-3-d-leak-detection-valve
    • Famiglia di prodottoLeak Defense
    • Gruppo di famigliaAutomatic Water Shutoff Valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit