Pubblica i tuoi prodotti
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

    Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) tanks for underground installation are engineered for commercial rainwater system applications with storage capacities up to 8,000 gallons. Tanks are pre-plumbed with a PVC calming inlet to minimize turbulence. Tanks are rated for H20 or HS-20 vehicular traffic loading as defined in the AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

    Voce di capitolato
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRWT-FRP-Underground-Tank
    • Famiglia di prodottoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Gruppo di famigliaRainwater Harvesting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCSerbatoio
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96_70
    • Descrizione Uniclass 2015Rainwater storage butts
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Rainwater Storage Tanks
    • Numero OmniClass23-27 29 21 13
    • Titolo OmniClassUnderground Tank Containments

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti