Pubblica i tuoi prodotti
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Watts BV-300 ball float backwater valve is engineered with epoxy coated cast iron for long life and durability. It features no-hub connections for easy installation, a removable bronze ring and a neoprene seat. It is BAA compliant.

Voce di capitolato
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobv-300-ball-float-backwater-valve
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaDrainage Specialties
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves