Pubblica i tuoi prodotti
RainCycle Control Station - D2-BBS-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BBS-VC

Pre-engineered rainwater control stations integrating sediment filtration, water disinfection, and controls (optional) of a commercial rainwater harvesting system onto a single pre-plumbed skid package

Features

  • Single point power connection
  • Easy selection of disinfection equipment based on end-uses in accordance with CSA/ICC B805
  • Compact footprint
  • Servicing access from only two sides (UV)
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD2-BBS-VC
  • Famiglia di prodottoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Gruppo di famigliaRainwater Harvesting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice ETIMEC003481
  • Nome ETIMRainwater system
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70_97_70
  • Descrizione Uniclass 2015Rainwater reclamation systems
  • Numero OmniClass23-39 31 00
  • Titolo OmniClassPackaged Waste Water Treatment
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems