Pubblica i tuoi prodotti
General Purpose Floor Drain - FD-390
Watts

General Purpose Floor Drain - FD-390

4.3 su 5 stelle4.3(10 recensioni)

Watts Drainage Products FD-390 epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange and 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly.

Voce di capitolato
  • Features

    • Ductile iron grate can withstand heavy traffic
    • Cast iron floor drain has acid resistant epoxy coating for long life
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFD-390-Floor-Drain
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains