Pubblica i tuoi prodotti
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Watts FD-Funnels epoxy coated cast iron, nickel bronze or stainless steel bolt-on funnel.

    Voce di capitolato
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFD-funnels-bolt-on-funnels
    • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
    • Gruppo di famigliaFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains