Pubblica i tuoi prodotti
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Watts Light Commercial GL-Series PDI Certified low-rough-in recessed or floor mounted epoxy coated steel grease interceptor with external flow control fitting and no hub connection.

Voce di capitolato
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogl-interceptors
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaInterceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Codice UNSPSC47101536
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descrizione Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Codice CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-39 33 17
  • Titolo OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING