Pubblica i tuoi prodotti
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Series GRD-610 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

Voce di capitolato
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGRD-610-Roof-Drain
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaRoof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numero OmniClass23-11 21 21 17
  • Titolo OmniClassCleanouts
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING