Pubblica i tuoi prodotti
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Series HY-450 moderate climate narrow wall hydrant is a concealed anti-siphon unit with a nickel bronze box, chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 inch hose connection, 360 degree swivel pipe connection with 3/4 inch (19mm) female / 1 inch (25mm) male threads. It has a bronze head, seat casting, and internal working parts and loose key. Complies with ASSE 1019-2004. UPC/IAPMO Listed. Maximum operating pressure is 125 psi.

Voce di capitolato
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHY-450
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaFixtures for Liquids
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings