Pubblica i tuoi prodotti
Modulating Float Control Valve for Constant Tank Level - LFM110-10, LFM1110-10
Watts

Modulating Float Control Valve for Constant Tank Level - LFM110-10, LFM1110-10

Series LFM110-10, LFM1110-10 Modulating Float Control Valve is designed to maintain a constant liquid level in a tank or reservoir. It throttles open on a lowering liquid level and throttles closed upon a rising liquid level.

Voce di capitolato
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomodulating-control-valve-lfm110-10-lfm1110-10
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaAutomatic Control Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrizione Uniclass 2015Control valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING