Pubblica i tuoi prodotti
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Voce di capitolato
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMS-950-funnel-adaptor
    • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
    • Gruppo di famigliaDrainage Specialties
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioBronzo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201433 44 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Utility Area Drains
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING