Pubblica i tuoi prodotti
Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405
Watts

Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405

3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)

Function: Realizes the continuity of the pipeline system; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Voce di capitolato
  • Features

    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance
    • Small fluid resistance
    • Saves installation space; low torque

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNon-rising-Stem-Handwheel-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-405
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Codice UNSPSC40141613
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 25
  • Titolo OmniClassGate Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Asia