Pubblica i tuoi prodotti
IRMA Roof Drain - RD-300-85
Watts

IRMA Roof Drain - RD-300-85

Series RD-300-85 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp, 4 in (102mm) stainless steel perforated extension, self-locking poly dome (standard), and no hub (standard) outlet.

Voce di capitolato
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRD-300-85-Roof-Drain
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaRoof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures