Pubblica i tuoi prodotti
5 in. x 4 in.  Downspout Boot - RD-980
Watts

5 in. x 4 in. Downspout Boot - RD-980

Watts Drainage Products RD-980 5 in. x 4 in. x 24 in. (127 x 102 x 610mm) long epoxy coated cast iron downspout boot with countersunk securing strap, and 4 in. (120mm) no hub pipe connection.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRD-980
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaRoof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico