Pubblica i tuoi prodotti
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Submersible level transmitters are sensors designed to detect the height of water levels inside a storage tank. The transmitter outputs a 4-20mA analog signal that can be interpreted by control systems to determine water level.

Features

  • 16-bit internal digital error correction for low Total Error Band (TEB)
  • Integrated lightning protection
  • 316L Stainless Steel Construction
  • Industry standard 4-20mA analog output
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWA-LVL
  • Famiglia di prodottoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Gruppo di famigliaRainwater Harvesting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_47
  • Descrizione Uniclass 2015Liquid level sensors
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numero OmniClass23-27 11 21 23
  • Titolo OmniClassLevel Sensors