Pubblica i tuoi prodotti
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Voce di capitolato
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicost-interceptors
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaInterceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Codice UNSPSC401617
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water separators
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 55 35
  • Titolo OmniClassLiquid Separators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING