Pubblica i tuoi prodotti
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Voce di capitolato
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSt-sand-trap-interceptors
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaInterceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Codice UNSPSC47101536
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descrizione Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Codice CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-39 33 17
  • Titolo OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING