Pubblica i tuoi prodotti
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

The Smart Boiler Expansion 294EXP expands the Smart Boiler Control 294 in groups of four boilers up to a maximum of sixteen boilers. The 294EXP connects to the Smart Boiler Control 294 through a three-wire communication cable.

Features

  • LED status indicators for power, communication, each boiler and pump/valve
  • Expansion for 4 boilers
  • 3-wire communication
  • Boiler configuration selected by DIP switches
Voce di capitolato
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotekmar-294EXP
    • Famiglia di prodottoHVAC & Hot Water Solutions
    • Gruppo di famigliaControls > Multi-Staging
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Codice UNSPSC391215
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51
    • Descrizione Uniclass 2015Measuring and metering products
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Numero OmniClass23-27 11 15
    • Titolo OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
    • Codice CSI UniFormat IID3060
    • Titolo CSI UniFormat IIControls and Instrumentation