Pubblica i tuoi prodotti
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Watts W561 WiFi thermostat provides precise temperature control of a one-stage heating system. When connected to the Internet, the Watts® Home mobile app allows the thermostat to be controlled remotely. A 7-day, 4-event programmable schedule is available and the early start feature automatically learns to heat up the room by the scheduled time. An away mode is quickly and easily accessed to provide energy savings when the space is unoccupied. The thermostat supports radiant floor heating and included floor sensor can be installed to enhance comfort and protect floor coverings.

Voce di capitolato
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoW561
  • Famiglia di prodottoHVAC & Hot Water Solutions
  • Gruppo di famigliaFloor Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Codice ETIMEC003263
  • Nome ETIMSmart thermostat
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Numero OmniClass23-27 11 11 15
  • Titolo OmniClassTemperature Controllers
  • Codice CSI UniFormat IID3060
  • Titolo CSI UniFormat IIControls and Instrumentation