Pubblica i tuoi prodotti
Water Pump Control Valve - W-700X-25C
Watts

Water Pump Control Valve - W-700X-25C

The Watts W-700X Pump Control Valve is designed to protect the pump from water hammer shock. It’s generally used in building services, water treatment, etc.

Voce di capitolato
  • Features

    • Easy to operate; wide application scope
    • Reliable seal performance
    • Top-loading structure
    • Open and close without friction

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWater-Pump-Control-Valve-W-700X-25C
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaAutomatic Control Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrizione Uniclass 2015Control valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Asia