Pubblica i tuoi prodotti
Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE
Watts

Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE

Combination cleanout and test plug with raised square top. Can test head pressure through three stories, or up to 50 feet of head pressure.

Voce di capitolato
  • Features

    • Raised square top
    • Combination cleanout and test plug
    • Can test head pressure up to 50 feet
    • Available in six pipe sizes

    Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWTCONE-Standard-Cleanout-and-Plug
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numero OmniClass23-11 21 21 17
  • Titolo OmniClassCleanouts
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING