Pubblica i tuoi prodotti
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Lead Free* Models Available

Description:

Series P777 Plastic Wye-Pattern Strainers feature a 45² wye-pattern, NSF-approved Noryl plastic body with threaded connections, stainless steel screen and quick cleanout plug. Maximum Supply Pressure: 300psi (20.7 bar) CWP.

Voce di capitolato
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWye-Pattern-Strainers-P777
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaStrainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings