Pubblica i tuoi prodotti
Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Structural concrete repairer for large thicknesses with standard setting, Class R4
Voce di capitolato
  • High mechanical performance mortar, reinforced with glass fibers, especially suitable for structural repair of concrete in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504) and suitable for marine environments for its high resistance to sulfates and chlorides.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoweberep-hormiplus
  • Famiglia di prodottoRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Gruppo di famigliaConcrete repair
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-01-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars