Pubblica i tuoi prodotti
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Fast-setting R4 multifunctional repairer, armor passivator and smooth finish
    Voce di capitolato
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoweberep-hormiplus-NEO
    • Famiglia di prodottoRepair of concrete, anchors and assemblies
    • Gruppo di famigliaConcrete repair
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-01-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars