Pubblica i tuoi prodotti
Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Multipurpose concrete repairer with express setting, Class R3
Voce di capitolato
  • Express setting mortar (start of setting 20 min.), resistant to carbonation, classified as R3 (according to EN 1504) and especially suitable for the repair of structural concrete elements such as slabs, pillars and beams, in thicknesses of 2 to 30 mm. Very fine finish.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoweberep-hormitec-express
  • Famiglia di prodottoRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Gruppo di famigliaConcrete repair
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-01-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars