Pubblica i tuoi prodotti
Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

100% solid colored self-leveling epoxy resin
Voce di capitolato
  • Solvent-free 100% solvent-free bi-component epoxy resin coloured epoxy resin for self-leveling pavements in thicknesses of 2 to 3mm where high planimetry, smooth finish and high wear resistance are required on industrial pavements or car parks
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoweberfloor-PX-level
  • Famiglia di prodottoScreed and decoration of floors
  • Gruppo di famigliaCoatings
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-01-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descrizione Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems