Pubblica i tuoi prodotti
Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

High performance hydrofugation nanotechnology for surfaces
Voce di capitolato
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoweberneto-S400
  • Famiglia di prodottoRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • Gruppo di famigliaFacade preservation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-01-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMuro