Pubblica i tuoi prodotti
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    Voce di capitolato
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowebertene-advance
    • Famiglia di prodottoETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Gruppo di famigliaOrganic Coatings
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-01-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolymer
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCMuro