Pubblica i tuoi prodotti
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    Voce di capitolato
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowebertherm-aislone
    • Famiglia di prodottoETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Gruppo di famigliaETICS Mortars
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Numero OmniClass23-13 15 13 15
    • Titolo OmniClassMortar Cements