Pubblica i tuoi prodotti
wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

Voce di capitolato
  • KEY FEATURES

    • Pre-sloped, all-in-one shower base
    • 100% internally waterproof and moldproof
    • Can be cut or extended in size
    • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
    • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
    • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowedi-fundo-shower-bases-42-42
  • Famiglia di prodottoWedi US
  • Gruppo di famigliaShower Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-14
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers