Pubblica i tuoi prodotti
WGO Series 4 - Oil Water Boiler

WGO Series 4 - Oil Water Boiler

Effortless comfort, Maximum Efficiency

OPTIMIZED SYSTEM

  • Dedicated water-only oil boiler with cast iron sections – no tankless heater or cover plate

EASY ACCESS

  • Quick open top and swing-away burner door with full chamber access increases visibility for inspection and servicing

VENTING OPTIONS

  • Two flue outlets- rear and top – for complete venting flexibility

THOUGHTFUL DESIGN

  • Recessed target wall design protects unit from flue brushes

RELIABILITY

  • Includes factory-wired circulator (when specified), service switch and Weil-McLain exclusive captured elastomer seals for added reliability

FLEXIBLE INSTALL

  • Available assembled or as a knockdown for installation areas with limited space
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowgo-oil-water-boiler-series-4
  • Famiglia di prodottoResidential Boilers
  • Gruppo di famigliaOil Boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti