Pubblica i tuoi prodotti
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Heavy duty pump for residential and commercial applications.

Pump clear water and gray water with solids up to 3/4-inch diameter.

Voce di capitolato
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Single Seal

    - Carbon against Ceramic

      Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

      Motor Shell - Cast Iron

      Insulation - Class F

      Ball Bearings - 2 - Double Sealed

      Three-phase motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

      Single-phase capacitor start motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
      • Automatic reset thermal and overload protection
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoseries_1400-submersible-quick-remove-wastewater-pump
    • Famiglia di prodottoWeil Pump
    • Gruppo di famigliaPumps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-07
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
    • Nome UNSPSCPumps
    • Codice UNSPSC401515
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
    • Descrizione Uniclass 2015Pressure booster pumps
    • Numero OmniClass23-27 17 00
    • Titolo OmniClassPumps